Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10328606
078138069999
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 233,2674 Kč |
| 50 - 249 | 209,9421 Kč |
| 250 + | 174,868 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr pouzdra | 18.6 mm |
|---|---|
| Průměr pouzdra | 0.732 in |
| Maximální provozní teplota | 194 °F |
| Maximální provozní teplota | 90 °C |
| Celková výška | 19.0 mm |
| Celková výška | 0.748 in |
| Celková délka | 1.575 in |
| Celková délka | 40.0 mm |
| Vnější průměr kola | 16.2 mm |
| Vnější průměr kola | 0.638 in |
| Materiál (podrobně) | acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej |
| Barva | černá |
| Typ pohonu | Standardní čelní ozubené kolo |
| Moment | 3.0 N |
| Moment | 3.0 N |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |