Profilová těsnění jsou vyrobena z černé pryže EPDM s ocelovou výztuhou. Jednoduchá montáž nasazením, chrání a těsní hrany materiálů. Pružné profily, které lze snadno nasadit manuálně. Těsnění je dodáváno v rolích s návinem 20 m nebo 10 m.
Produktová řada: SR5558 ,SR5559
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální šířka svorky | Minimální šířka spony | Groove Width | Hloubka úchopu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 310,8896 Kč - 6 264,3336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
4
|
||
| 3 040,0492 Kč - 3 377,8138 Kč | 130 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 5 228,9655 Kč - 5 504,1889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
||
| 2 432,0254 Kč - 2 702,2567 Kč | 159 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6
|
||
| 5 064,6988 Kč - 5 987,9668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
7
|
||
| 7 325,82 Kč - 8 676,4184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
||
| 3 661,892 Kč - 4 329,7657 Kč | 2 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 10268056 | 2 702,8423 Kč - 3 193,5785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|
| 6 495,8409 Kč - 7 676,8738 Kč | 2 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
9
|
||
| 4 492,5125 Kč - 4 728,9561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
11
|
||
| 5 542,7037 Kč - 5 834,4374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
1
|
||
| 4 667,5443 Kč - 4 913,2193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 4 959,2641 Kč - 5 220,278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 5 659,4056 Kč - 5 957,2749 Kč | 40 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
||
| 4 725,8883 Kč - 4 974,6171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
8
|
||
| 7 573,4889 Kč - 8 969,7557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 7 298,405 Kč - 8 643,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
3
|
||
| 10268018 | 4 025,1891 Kč - 4 759,662 Kč | 10 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
8
|
|
| 3 117,6924 Kč - 3 684,9005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 10268100 | 3 324,6433 Kč - 3 930,5615 Kč | 7 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10