Menu Vyhledávání

Těsnění profilové

Skladem

Profilová těsnění jsou vyrobena z černé pryže EPDM ‌s ocelovou výztuhou. ‌Jednoduchá montáž nasazením, chrání a těsní hrany materiálů. Pružné profily, které lze snadno nasadit manuálně. Těsnění je dodáváno v rolích s návinem 20 m nebo 10 m.

Produktová řada: SR5558 ,SR5559

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální šířka svorky Minimální šířka spony Groove Width Hloubka úchopu Typ Koupit
2 674,3533 Kč - 3 162,8777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
0.5 mm
12.0 mm
10.0 mm
12
10268032 4 655,7982 Kč - 5 503,409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
2.0 mm
22.3 mm
18.0 mm
10
4 867,665 Kč - 5 123,8556 Kč 1 Skladem
3.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
28.5 mm
8
3 131,2507 Kč - 3 479,1483 Kč 67 Skladem
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
5 385,8345 Kč - 5 669,3146 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
2 504,9862 Kč - 2 783,3244 Kč 124 Skladem
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
4 552,1126 Kč - 5 376,8864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
3 771,7488 Kč - 4 459,6587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
7 800,6936 Kč - 9 238,8484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5 mm
7.8 mm
2
10268018 4 145,9449 Kč - 4 902,4519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
3 211,2232 Kč - 3 795,4476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
10268100 3 424,3827 Kč - 4 048,4784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
7 545,5946 Kč - 8 936,711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5 mm
7.8 mm
1
10237281 2 988,929 Kč - 3 321,013 Kč 51 Skladem
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
10237342 3 302,0397 Kč - 3 668,9394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
4 627,288 Kč - 4 870,8248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
2.0 mm
5.5 mm
13.5 mm
11
5 108,0421 Kč - 5 376,8864 Kč 74 Skladem
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6
5 829,1878 Kč - 6 135,9932 Kč 40 Skladem
5.0 mm
3.0 mm
20.7 mm
17.0 mm
3
5 708,9849 Kč - 6 009,4706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
1.5 mm
31.5 mm
18.8 mm
1
4 807,5707 Kč - 5 060,6159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
2.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
  • z/ze 2
Těsnění profilová - profil pireli 12.0 mm 10.0 mm černá pryž EPDM

10268049

Cenové rozmezí
3 162,8777 Kč - 2 674,3533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    12.0 mm
  • Hloubka úchopu
    10.0 mm
  • Minimální šířka spony
    0.5 mm
  • Maximální šířka svorky
    2.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 22.3 mm 18.0 mm černá pryž EPDM

10268032

Cenové rozmezí
5 503,409 Kč - 4 655,7982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    22.3 mm
  • Hloubka úchopu
    18.0 mm
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 10.0 mm 28.5 mm černá pryž EPDM

10237373

Cenové rozmezí
5 123,8556 Kč - 4 867,665 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Groove Width
    10.0 mm
  • Hloubka úchopu
    28.5 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 7.0 mm 11.0 mm černá pryž EPDM

10237274

Cenové rozmezí
3 479,1483 Kč - 3 131,2507 Kč

Skladové zásoby
67 Skladem
Parametry
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Hloubka úchopu
    11.0 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 5.3 mm 26.5 mm černá pryž EPDM

10237311

Cenové rozmezí
5 669,3146 Kč - 5 385,8345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Hloubka úchopu
    26.5 mm
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.5 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 6.0 mm 7.5 mm černá pryž EPDM

10237335

Cenové rozmezí
2 783,3244 Kč - 2 504,9862 Kč

Skladové zásoby
124 Skladem
Parametry
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Hloubka úchopu
    7.5 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    1.5 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 22.0 mm 16.0 mm černá pryž EPDM

10268025

Cenové rozmezí
5 376,8864 Kč - 4 552,1126 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Hloubka úchopu
    16.0 mm
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 6.6 mm 29.6 mm černá pryž EPDM

10268070

Cenové rozmezí
4 459,6587 Kč - 3 771,7488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Hloubka úchopu
    29.6 mm
  • Minimální šířka spony
    4.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    5.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 16.5 mm 7.8 mm černá Solid EPDM

10304655

Cenové rozmezí
9 238,8484 Kč - 7 800,6936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Hloubka úchopu
    7.8 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Materiál
    Solid EPDM
  • Typ
    2
Těsnění profilová - profil pireli 16.0 mm 14.6 mm černá pryž EPDM

10268018

Cenové rozmezí
4 902,4519 Kč - 4 145,9449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Hloubka úchopu
    14.6 mm
  • Minimální šířka spony
    1.5 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 5.5 mm 10.6 mm černá pryž EPDM

10268063

Cenové rozmezí
3 795,4476 Kč - 3 211,2232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Hloubka úchopu
    10.6 mm
  • Minimální šířka spony
    2.5 mm
  • Maximální šířka svorky
    4.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 9.0 mm 9.5 mm černá pryž EPDM

10268100

Cenové rozmezí
4 048,4784 Kč - 3 424,3827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Hloubka úchopu
    9.5 mm
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 16.5 mm 7.8 mm černá Solid EPDM

10304648

Cenové rozmezí
8 936,711 Kč - 7 545,5946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Hloubka úchopu
    7.8 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Materiál
    Solid EPDM
  • Typ
    1
Těsnění profilová - profil pireli 8.7 mm 11.5 mm černá pryž EPDM

10237281

Cenové rozmezí
3 321,013 Kč - 2 988,929 Kč

Skladové zásoby
51 Skladem
Parametry
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Hloubka úchopu
    11.5 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    2.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 5.4 mm 10.4 mm černá pryž EPDM

10237342

Cenové rozmezí
3 668,9394 Kč - 3 302,0397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Hloubka úchopu
    10.4 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 5.5 mm 13.5 mm černá pryž EPDM

10237359

Cenové rozmezí
4 870,8248 Kč - 4 627,288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Hloubka úchopu
    13.5 mm
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.5 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 20.1 mm 15.0 mm černá pryž EPDM

10237304

Cenové rozmezí
5 376,8864 Kč - 5 108,0421 Kč

Skladové zásoby
74 Skladem
Parametry
  • Groove Width
    20.1 mm
  • Hloubka úchopu
    15.0 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    2.5 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 20.7 mm 17.0 mm černá pryž EPDM

10237298

Cenové rozmezí
6 135,9932 Kč - 5 829,1878 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Groove Width
    20.7 mm
  • Hloubka úchopu
    17.0 mm
  • Minimální šířka spony
    3.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    5.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 31.5 mm 18.8 mm černá pryž EPDM

10237328

Cenové rozmezí
6 009,4706 Kč - 5 708,9849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    31.5 mm
  • Hloubka úchopu
    18.8 mm
  • Minimální šířka spony
    1.5 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 5.4 mm 10.0 mm černá pryž EPDM

10237366

Cenové rozmezí
5 060,6159 Kč - 4 807,5707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Hloubka úchopu
    10.0 mm
  • Minimální šířka spony
    2.5 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.5 mm
  • Návin
    20.0 m