Menu Vyhledávání

Těsnění profilové

Skladem

Profilová těsnění jsou vyrobena z černé pryže EPDM ‌s ocelovou výztuhou. ‌Jednoduchá montáž nasazením, chrání a těsní hrany materiálů. Pružné profily, které lze snadno nasadit manuálně. Těsnění je dodáváno v rolích s návinem 20 m nebo 10 m.

Produktová řada: SR5558 ,SR5559

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální šířka svorky Minimální šířka spony Groove Width Hloubka úchopu Typ Koupit
5 470,2164 Kč - 6 452,2637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4
2 621,8569 Kč - 3 099,6236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
7 545,5946 Kč - 8 936,711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5 mm
7.8 mm
1
10268018 4 145,9449 Kč - 4 902,4519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
3 211,2232 Kč - 3 795,4476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
10268100 3 424,3827 Kč - 4 048,4784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
6 690,7162 Kč - 7 907,1801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
5 216,6398 Kč - 6 167,6058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
2.0 mm
25.2 mm
17.0 mm
7
10268056 2 783,9276 Kč - 3 289,3859 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
0.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
1
7 517,3572 Kč - 8 903,2886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5 mm
7.8 mm
3
3 131,2507 Kč - 3 479,1483 Kč 66 Skladem
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
5 385,8345 Kč - 5 669,3146 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
2 504,9862 Kč - 2 783,3244 Kč 124 Skladem
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
4 552,1126 Kč - 5 376,8864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
3 771,7488 Kč - 4 459,6587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
7 800,6936 Kč - 9 238,8484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5 mm
7.8 mm
2
10237281 2 988,929 Kč - 3 321,013 Kč 51 Skladem
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
10237342 3 302,0397 Kč - 3 668,9394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
4 627,288 Kč - 4 870,8248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
2.0 mm
5.5 mm
13.5 mm
11
5 108,0421 Kč - 5 376,8864 Kč 74 Skladem
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6
  • z/ze 2
Těsnění profilová - profil pireli 23.3 mm 17.3 mm černá pryž EPDM

10273432

Cenové rozmezí
6 452,2637 Kč - 5 470,2164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    23.3 mm
  • Hloubka úchopu
    17.3 mm
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    5.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 6.0 mm 20.0 mm černá pryž EPDM

10268087

Cenové rozmezí
3 099,6236 Kč - 2 621,8569 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Hloubka úchopu
    20.0 mm
  • Minimální šířka spony
    0.5 mm
  • Maximální šířka svorky
    1.5 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 16.5 mm 7.8 mm černá Solid EPDM

10304648

Cenové rozmezí
8 936,711 Kč - 7 545,5946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Hloubka úchopu
    7.8 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Materiál
    Solid EPDM
  • Typ
    1
Těsnění profilová - profil pireli 16.0 mm 14.6 mm černá pryž EPDM

10268018

Cenové rozmezí
4 902,4519 Kč - 4 145,9449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Hloubka úchopu
    14.6 mm
  • Minimální šířka spony
    1.5 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 5.5 mm 10.6 mm černá pryž EPDM

10268063

Cenové rozmezí
3 795,4476 Kč - 3 211,2232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Hloubka úchopu
    10.6 mm
  • Minimální šířka spony
    2.5 mm
  • Maximální šířka svorky
    4.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 9.0 mm 9.5 mm černá pryž EPDM

10268100

Cenové rozmezí
4 048,4784 Kč - 3 424,3827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Hloubka úchopu
    9.5 mm
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 11.5 mm 24.5 mm černá pryž EPDM

10268094

Cenové rozmezí
7 907,1801 Kč - 6 690,7162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    11.5 mm
  • Hloubka úchopu
    24.5 mm
  • Minimální šířka spony
    3.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    5.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 25.2 mm 17.0 mm černá pryž EPDM

10268001

Cenové rozmezí
6 167,6058 Kč - 5 216,6398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    25.2 mm
  • Hloubka úchopu
    17.0 mm
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 5.4 mm 10.0 mm černá pryž EPDM

10268056

Cenové rozmezí
3 289,3859 Kč - 2 783,9276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Hloubka úchopu
    10.0 mm
  • Minimální šířka spony
    0.5 mm
  • Maximální šířka svorky
    2.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 16.5 mm 7.8 mm černá Solid EPDM

10304662

Cenové rozmezí
8 903,2886 Kč - 7 517,3572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Hloubka úchopu
    7.8 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Materiál
    Solid EPDM
  • Typ
    3
Těsnění profilová - profil pireli 7.0 mm 11.0 mm černá pryž EPDM

10237274

Cenové rozmezí
3 479,1483 Kč - 3 131,2507 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Hloubka úchopu
    11.0 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 5.3 mm 26.5 mm černá pryž EPDM

10237311

Cenové rozmezí
5 669,3146 Kč - 5 385,8345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Hloubka úchopu
    26.5 mm
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.5 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 6.0 mm 7.5 mm černá pryž EPDM

10237335

Cenové rozmezí
2 783,3244 Kč - 2 504,9862 Kč

Skladové zásoby
124 Skladem
Parametry
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Hloubka úchopu
    7.5 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    1.5 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 22.0 mm 16.0 mm černá pryž EPDM

10268025

Cenové rozmezí
5 376,8864 Kč - 4 552,1126 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Hloubka úchopu
    16.0 mm
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 6.6 mm 29.6 mm černá pryž EPDM

10268070

Cenové rozmezí
4 459,6587 Kč - 3 771,7488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Hloubka úchopu
    29.6 mm
  • Minimální šířka spony
    4.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    5.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 16.5 mm 7.8 mm černá Solid EPDM

10304655

Cenové rozmezí
9 238,8484 Kč - 7 800,6936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Hloubka úchopu
    7.8 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Materiál
    Solid EPDM
  • Typ
    2
Těsnění profilová - profil pireli 8.7 mm 11.5 mm černá pryž EPDM

10237281

Cenové rozmezí
3 321,013 Kč - 2 988,929 Kč

Skladové zásoby
51 Skladem
Parametry
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Hloubka úchopu
    11.5 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    2.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 5.4 mm 10.4 mm černá pryž EPDM

10237342

Cenové rozmezí
3 668,9394 Kč - 3 302,0397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Hloubka úchopu
    10.4 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 5.5 mm 13.5 mm černá pryž EPDM

10237359

Cenové rozmezí
4 870,8248 Kč - 4 627,288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Hloubka úchopu
    13.5 mm
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.5 mm
  • Návin
    20.0 m
Těsnění profilová - profil pireli 20.1 mm 15.0 mm černá pryž EPDM

10237304

Cenové rozmezí
5 376,8864 Kč - 5 108,0421 Kč

Skladové zásoby
74 Skladem
Parametry
  • Groove Width
    20.1 mm
  • Hloubka úchopu
    15.0 mm
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    2.5 mm
  • Návin
    20.0 m