Menu Vyhledávání

Chrániče hran 15.2 mm 3.8 mm PVC černá

Chrániče hran pomáhají chránit hrany před poškozením během přepravy nebo skladování. Hranová těsnění jsou ideální jako ochrana proti elektromagnetickému rušení.
Nové objednací číslo:

10237632

Staré objednací číslo:

34009901001

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 7 565,9449 Kč
3 + 6 206,8403 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

7 565,94 Kč

1 x 7 565,9449 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 15.2 mm
Maximální šířka svorky 3.0 mm
Minimální šířka spony 1.0 mm
Návin 20.0 m
Celková šířka 19.8 mm
Typ 7
Barva černá
Celní nomenklatura 4016930090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás