Menu Vyhledávání

Round Cord Gasket 3.0 mm 10.0 m pryž EPDM tvrdá černá

Kruhový těsnicí profil z pryže EPDM se používá k ochraně a těsnění hran.
Nové objednací číslo:

10304556

Staré objednací číslo:

551817

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 719,5702 Kč
5 - 9 647,6131 Kč
10 + 582,8519 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

719,57 Kč

1 x 719,5702 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 3.0 mm
Návin 10.0 m
Materiál pryž EPDM tvrdá
Barva černá
Tvar kulaté
Zahrnuje Role 10 m
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás