Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Těsnicí páska z nízkohustotního PVC je vyrobena z pěny s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana proti pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro venkovní použití. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Zkušební metoda: ASTM D1667; Hustota (lb/ft3): 7; Kompresní síla: 2 psi. Trvalá deformace: (50 %) 8; Max. provozní teplota: pryž: od -40 do 82C; Hořlavost: FMVSS 302; Použití: vzduchotechnika, stavebnictví, montáže, karavany/přívěsy/kamiony.
Produktová řada: SR1867 ,SR5561
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Návin | Materiál | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 282,5358 Kč - 7 282,5358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 8 375,0905 Kč - 8 375,0905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
pěna
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10 142,7004 Kč - 10 142,7004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 1 416,1518 Kč - 1 416,1518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
pěna
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5 315,6586 Kč - 5 315,6586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 10266229 | 7 928,866 Kč - 7 928,866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
| 380,7835 Kč - 380,7835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
pryž EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 503,607 Kč - 503,607 Kč | 167 Skladem |
|
pryž EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10187869 | 300,9371 Kč - 300,9371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
pryž EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 675,5711 Kč - 675,5711 Kč | 1201 Skladem |
|
pryž EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 368,4844 Kč - 368,4844 Kč | 3821 Skladem |
|
pryž EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 859,8064 Kč - 859,8064 Kč | 105 Skladem |
|
pryž EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 479,0228 Kč - 479,0228 Kč | 130 Skladem |
|
pryž EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 306,1991 Kč - 306,1991 Kč | 2 Skladem |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 687,8423 Kč - 687,8423 Kč | 228 Skladem |
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
164.042 ft
50.0 m
|
pryž EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 8,2644 Kč - 9,1827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.617 ft
20.0 m
|
polyethylen
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 6,4002 Kč - 7,1112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.617 ft
20.0 m
|
polyethylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 27,6282 Kč - 30,6978 Kč | 544 Skladem |
16.404 ft
5.0 m
|
pryž EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,6224 Kč - 8,4694 Kč | 70 Skladem |
32.808 ft
10.0 m
|
pryž EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi