Menu Vyhledávání

Těsnění odrušovací EMI Lepidlo 12.7 mm 12.7 mm polyuretanová pěna

Polyuretanová pěna s pláštěm z poniklované mědi Pěnový těsnicí profil EMI – typ 2.
Nové objednací číslo:

10306475

Staré objednací číslo:

552045

26 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 3 4 381,6813 Kč
4 + 3 688,5958 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

4 381,68 Kč

1 x 4 381,6813 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 12.7 mm
Celková šířka 12.7 mm
Návin 1.0 m
kompresní 10 - 25%
Typ 2
Tvar Čtvercové
Způsob montáže Adhesive Tape Non Conductive
Materiál polyuretanová pěna
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás