20267131
20267131
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 5 526,1426 Kč |
| 5 - 9 | 5 249,9503 Kč |
| 10 - 19 | 4 973,5028 Kč |
| 20 + | 4 697,3109 Kč |
| d1 | 41.2 |
|---|---|
| d2 | M16 |
| h1 | 51.5 |
| h2 | 50.80 |
| h3 | 25.4 |
| l1 | 63.5 |
| w1 | 49.7 |
| w2 | 50.8 |
| Max. rychlost | 53.0 |
| A/F | 14.0 |
| Max. utahovací moment (Nm) | 74.6 |
| Qty/pack | 2.0 |
| Přídržná síla (kN) | 26.70 |
| Hmotnost (g) | 1404.0 |
| Materiál | hliník |