20267087
20267087
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 239,6044 Kč |
| 5 - 9 | 2 127,587 Kč |
| 10 - 19 | 2 015,5696 Kč |
| 20 + | 1 903,552 Kč |
| d1 | 7.9 |
|---|---|
| d2 | M2.5 |
| h1 | 9.7 |
| h2 | 9.50 |
| h3 | 4.7 |
| l1 | 11.9 |
| w1 | 9.1 |
| w2 | 9.5 |
| Max. rychlost | 10.0 |
| A/F | 2.0 |
| Max. utahovací moment (Nm) | 1.5 |
| Qty/pack | 6.0 |
| Přídržná síla (kN) | 1.35 |
| Hmotnost (g) | 68.0 |
| Materiál | hliník |