20266660
20266660
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 796,2217 Kč |
5 - 9 | 2 656,4478 Kč |
10 - 19 | 2 516,6739 Kč |
20 + | 2 376,90 Kč |
Qty/pack | 6.0 |
---|---|
d1 | M6 |
h1 | 7.1 |
h2 | 3.8 |
h3 | 11.2 |
l1 | 7.6 |
s1 | 0.6 |
w1 | 19.0 |
Max. utahovací moment (Nm) | 5.6 |
Přídržná síla (kN) | 4.2 |
Hmotnost (g) | 163.0 |
Materiál | ocel |