20266622
20266622
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 881,2261 Kč |
5 - 9 | 2 737,2391 Kč |
10 - 19 | 2 593,0044 Kč |
20 + | 2 449,017 Kč |
Qty/pack | 8.0 |
---|---|
d1 | M4 |
h1 | 4.8 |
h2 | 2.6 |
h3 | 9.9 |
l1 | 5.1 |
s1 | 0.4 |
w1 | 12.7 |
Max. utahovací moment (Nm) | 5.6 |
Přídržná síla (kN) | 6.6 |
Hmotnost (g) | 64.0 |
Materiál | ocel |