20266585
20266585
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 663,8826 Kč |
| 5 - 9 | 2 530,80 Kč |
| 10 - 19 | 2 397,4696 Kč |
| 20 + | 2 264,387 Kč |
| Qty/pack | 8.0 |
|---|---|
| d1 | M2.5 |
| h1 | 3.6 |
| h2 | 1.9 |
| h3 | 6.6 |
| l1 | 3.8 |
| s1 | 0.2 |
| w1 | 9.5 |
| Max. utahovací moment (Nm) | 1.8 |
| Přídržná síla (kN) | 2.8 |
| Hmotnost (g) | 32.0 |
| Materiál | mosaz |