20267360
20267360
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 121,1435 Kč |
5 - 9 | 2 015,0739 Kč |
10 - 19 | 1 909,0044 Kč |
20 + | 1 802,935 Kč |
Typ těla | Kompaktní |
---|---|
h1 | 25.1 |
l1 | 57.1 |
l2 | 38.1 |
Posun s1 | 0.6 |
w1 | 31.2 |
w2 | 15.7 |
Max. utahovací moment (Nm) | 22.5 |
Max. upínací síla (kN) | 16.0 |
Materiál | ocel kalená |