Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada příchytek je určena pro chráničky kabelových svazků, (řada SHR) pro velikosti 20 a 25. 4 různé typy uchycení: zatlačovací zámek do kulatého nebo hranatého otvoru (proti protáčení), pomocí šroubu a nebo samolepicí uchycení. Vnitřní žebro k fixaci chráničky. Příchytku lze opakovaně otevřít.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6649 Kč - 6,6649 Kč | 6000 Skladem |
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 11,3703 Kč - 11,3703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 10025680 | 7,3388 Kč - 7,3388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
|
| 8,5121 Kč - 8,5121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm