Menu Vyhledávání

Límcová svorka samolepicí 6.4 mm polyamid 6.6 přírodní

This Standoff harness clip mount easily with adhesive. It has a spacer length of 6.4 mm | .250 in. The inside clamp dimensions are 13.5 mm | .530 in x 13.7 mm | .540 in.
Nové objednací číslo:

10170670

Staré objednací číslo:

SHKBS-4-01A-RT

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,4842 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 484,20 Kč

1000 x 6,4842 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní výška 13.6 mm
Vnitřní šířka 13.6 mm
Barva přírodní
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Délka rozpěrky 6.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás