10025352
SHK-J2-16M-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 2,6666 Kč |
5000 - 9999 | 2,6103 Kč |
10000 - 24999 | 2,5581 Kč |
25000 + | 2,506 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 13.3 mm |
---|---|
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.524 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 1.6 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.063 in |
Průměr otvoru | 5.5 mm |
Průměr otvoru | 0.217 in |
Spacer Height | 16.0 mm |
Spacer Height | 0.63 in |
Vnitřní výška | 13.7 mm |
Vnitřní výška | 0.539 in |
Vnitřní šířka | 13.7 mm |
Vnitřní šířka | 0.539 in |
Způsob montáže | Nacvaknutí |
Nastavitelnost | pevné |
Barva | přírodní |
Provozní teplota | -40 - 230 °F |
Provozní teplota | -40 - 110 °C |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Délka základny | 7.8 mm |
Délka základny | 0.307 in |
Délka rozpěrky | 16.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.63 in |
Materiál (podrobně) | polyamid |