Menu Vyhledávání

Límcová svorka zatlačovací 12.0 mm 13.3 mm polyamid přírodní

Tato distanční příchytka pro kabelové svazky udržuje vodiče v určité vzdálenosti od panelů a desek. Prostor tak vypadá uklizený a přehledný a citlivá elektronika je chráněna před nechtěným rušením. Příchytka je vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V0.
Nové objednací číslo:

10025314

Staré objednací číslo:

SHK-J2-12M-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,6666 Kč
5000 - 9999 2,6103 Kč
10000 - 24999 2,5581 Kč
25000 + 2,506 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 666,60 Kč

1000 x 2,6666 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 13.3 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.6 mm
Průměr otvoru 5.5 mm
Spacer Height 12.0 mm
Vnitřní výška 13.7 mm
Vnitřní šířka 13.7 mm
Způsob montáže Zatlačovací
Nastavitelnost pevné
Barva přírodní
Provozní teplota -40 - 110 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Délka základny 7.8 mm
Délka rozpěrky 12.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás