10487945
SHK-J-8M-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 3,3059 Kč |
5000 - 9999 | 2,612 Kč |
10000 - 24999 | 2,2719 Kč |
25000 + | 1,9998 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 13.3 mm |
---|---|
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.524 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.063 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 1.6 mm |
Průměr otvoru | 4.8 mm |
Průměr otvoru | 0.189 in |
Spacer Height | 0.315 in |
Spacer Height | 8.0 mm |
Vnitřní výška | 0.539 in |
Vnitřní výška | 13.7 mm |
Vnitřní šířka | 0.539 in |
Vnitřní šířka | 13.7 mm |
Způsob montáže | zatlačovací |
Nastavitelnost | pevné |
Barva | přírodní |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Délka základny | 0.319 in |
Délka základny | 8.1 mm |
Délka rozpěrky | 0.315 in |
Délka rozpěrky | 8.0 mm |
Materiál (podrobně) | polyamid |