10024836
SHK-J-10M-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 5,2012 Kč |
5000 + | 4,2391 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.524 in |
---|---|
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 13.3 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 1.6 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.063 in |
Průměr otvoru | 4.8 mm |
Průměr otvoru | 0.189 in |
Spacer Height | 10.0 mm |
Spacer Height | 0.394 in |
Vnitřní výška | 0.539 in |
Vnitřní výška | 13.7 mm |
Vnitřní šířka | 0.539 in |
Vnitřní šířka | 13.7 mm |
Způsob montáže | Nacvaknutí |
Nastavitelnost | pevné |
Barva | přírodní |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Délka základny | 0.319 in |
Délka základny | 8.1 mm |
Délka rozpěrky | 10.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.394 in |
Materiál (podrobně) | polyamid |