Menu Vyhledávání

Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm polyamid 6.6 přírodní

This Stand-Off Harness Clip is made from Natural UL94 V-2 rated Nylon.
Nové objednací číslo:

10025536

Staré objednací číslo:

SHK-16-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,9798 Kč
5000 - 9999 3,8995 Kč
10000 + 3,8192 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 979,80 Kč

1000 x 3,9798 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní výška 13.6 mm
Vnitřní šířka 13.6 mm
Barva přírodní
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Délka rozpěrky 25.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás