20266561
20266561
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 066,6217 Kč |
5 - 9 | 1 963,2783 Kč |
10 - 19 | 1 859,9348 Kč |
20 + | 1 756,591 Kč |
d1 | M12 |
---|---|
h1 | 11.4 |
h2 | 22.9 |
Max. upínací síla (kN) | 17.8 |
Posun s1 | 2.0 |
Posun s2 | 12.7 |
w1 | 37.6 |
w2 | 7.6 |
A/F | 8.0 |
Max. utahovací moment (Nm) | 88.0 |
Qty/pack | 4.0 |
Hmotnost (g) | 435.0 |
Materiál | ocel nízkouhlíková |