Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - pro ploché kabely - dvojité samolepicí PVC

Kabelové svorky pro ploché kabely se samolepicí základnou pro rychlou a snadnou montáž. Používají se k uchycení plochých páskových kabelů pomocí ozubených úchytů na obou stranách a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění. Jsou vyrobeny z černého PVC s třídou ohnivzdornosti UL94-V-0.
Nové objednací číslo:

10153703

Staré objednací číslo:

DFCC-2-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 25,9967 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 599,67 Kč

100 x 25,9967 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Adhesive Material Na bázi akrylu
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Způsob montáže samolepicí
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás