Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely 50.8 mm 12.7 mm černá PVC

This black adhesive mount flat ribbon clamp quickly mounts over the cable locking it in place. It is designed to hold a maximum cable width of 25.4 mm | 1.000 in.
Nové objednací číslo:

10154397

Staré objednací číslo:

FCC-8-3-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 15,2971 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 529,71 Kč

100 x 15,2971 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Vnitřní šířka 25.4 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celková délka 50.8 mm
Celní nomenklatura 3926909790
standardní RMS
standardní UL

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás