Menu Vyhledávání

Příchytky pro hadice na ochranu kabelů 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 3-6 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of NW 13.
Nové objednací číslo:

10628942

Staré objednací číslo:

550275

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 25,6429 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 564,29 Kč

100 x 25,6429 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže Hranová příchytka
Průměr kabelu 13.0 mm
Výška ke středu koule 20.0 mm
Celková délka 23.0 mm
Celková šířka 13.0 mm
Minimální tloušťka panelu 3.0 mm
Maximální tloušťka panelu 6.0 mm
Šířka 13.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Materiál úchytu ocel nerezavějící
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás