Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10628959
550274
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 2999 | 25,6429 Kč |
| 3000 + | 22,1258 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Způsob montáže | Hranová příchytka |
| Průměr kabelu | 13.0 mm |
| Průměr kabelu | 0.512 in |
| Výška ke středu koule | 23.3 mm |
| Výška ke středu koule | 0.917 in |
| Celková délka | 20.0 mm |
| Celková délka | 0.787 in |
| Celková šířka | 0.906 in |
| Celková šířka | 23.0 mm |
| Minimální tloušťka panelu | 3.0 mm |
| Minimální tloušťka panelu | 0.118 in |
| Maximální tloušťka panelu | 6.0 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.236 in |
| Šířka | 0.906 in |
| Šířka | 23.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6 |
| Materiál úchytu | ocel nerezavějící |
| Typ | 1 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |