10300671
550268
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 25,0345 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Způsob montáže | Hranová příchytka |
| Průměr kabelu | 10.0 mm |
| Průměr kabelu | 0.394 in |
| Výška ke středu koule | 8.7 mm |
| Výška ke středu koule | 0.343 in |
| Celková délka | 0.591 in |
| Celková délka | 15.0 mm |
| Celková šířka | 22.0 mm |
| Celková šířka | 0.866 in |
| Minimální tloušťka panelu | 0.7 mm |
| Minimální tloušťka panelu | 0.028 in |
| Maximální tloušťka panelu | 0.118 in |
| Maximální tloušťka panelu | 3.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6 |
| Materiál úchytu | ocel nerezavějící |
| Typ | 1 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |