Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10300657
550266
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 23,7705 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Způsob montáže | Hranová příchytka |
| Průměr kabelu | 0.295 in |
| Průměr kabelu | 7.5 mm |
| Výška ke středu koule | 17.5 mm |
| Výška ke středu koule | 0.689 in |
| Celková délka | 0.591 in |
| Celková délka | 15.0 mm |
| Celková šířka | 0.591 in |
| Celková šířka | 15.0 mm |
| Minimální tloušťka panelu | 3.0 mm |
| Minimální tloušťka panelu | 0.118 in |
| Maximální tloušťka panelu | 0.236 in |
| Maximální tloušťka panelu | 6.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6 |
| Materiál úchytu | ocel nerezavějící |
| Typ | 1 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |