10300640
550265
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 2999 | 21,4294 Kč |
| 3000 + | 18,4563 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Způsob montáže | Hranová příchytka |
| Průměr kabelu | 0.177 in |
| Průměr kabelu | 4.5 mm |
| Výška ke středu koule | 0.728 in |
| Výška ke středu koule | 18.5 mm |
| Celková délka | 0.787 in |
| Celková délka | 20.0 mm |
| Celková šířka | 0.787 in |
| Celková šířka | 20.0 mm |
| Minimální tloušťka panelu | 0.118 in |
| Minimální tloušťka panelu | 3.0 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.236 in |
| Maximální tloušťka panelu | 6.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6 |
| Materiál úchytu | ocel nerezavějící |
| Typ | 1 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |