Menu Vyhledávání

Příchytky pro hadice na ochranu kabelů 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 0.7-3 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of NW 4.5.
Nové objednací číslo:

10300619

Staré objednací číslo:

550262

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 15,7704 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 577,04 Kč

100 x 15,7704 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže Hranová příchytka
Průměr kabelu 4.5 mm
Výška ke středu koule 15.5 mm
Celková délka 15.0 mm
Celková šířka 15.0 mm
Minimální tloušťka panelu 0.7 mm
Maximální tloušťka panelu 3.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Materiál úchytu ocel nerezavějící
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás