20265861
20265861
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 559,8391 Kč |
| 10 - 19 | 503,8304 Kč |
| 20 - 49 | 475,8261 Kč |
| 50 + | 447,822 Kč |
| l1 min | 12.0 |
|---|---|
| l1 max | 14.0 |
| h1 min | 6.2 |
| h1 max | 7.2 |
| h2 | 6.2 |
| h3 | 9.6 |
| w1 | 12.0 |
| w2 | 10.0 |
| w3 | 3.3 |
| d1 | M5x15 |
| A/F | 4.0 |
| Max. upínací síla (kN) | 3.0 |
| Max. utahovací moment (Nm) | 5.4 |
| Hmotnost (g) | 9.0 |
| Materiál | ocel |