10558294
HURCBH-4-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 9,5444 Kč |
| 10000 + | 6,8174 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Způsob montáže | zatlačovací |
| Délka základny | 15.7 mm |
| Délka základny | 0.618 in |
| Šířka základny | 7.6 mm |
| Šířka základny | 0.299 in |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 6.4 mm |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.252 in |
| Průměr otvoru | 6.4 mm |
| Průměr otvoru | 0.252 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 6.4 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.252 in |
| Provozní teplota | -40 - 230 °F |
| Provozní teplota | -40 - 110 °C |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Nastavitelnost | pevné |