Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P Bez lepidla 14.3 mm 5.2 mm polyamid; hliník zelená

Tato kabelová svorka pro vysoké zatížení je vyrobena z šedého, teplem stabilizovaného polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2, oko je vyrobeno z eloxovaného hliníku. Používá se k upevnění svazku vodičů nebo kabelů v náročných podmínkách. Odpovídá normě MS-25281.
Nové objednací číslo:

10162132

Staré objednací číslo:

NM-9-R9

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 15,841 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

7 920,50 Kč

500 x 15,841 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Maximální kompatibilní průměr kabelu 14.3 mm
Celková šířka 12.8 mm
Průměr otvoru 5.2 mm
Materiál svorky polyamid tepelně stabilizovaný
Materiál vložky hliník eloxovaný
Povrchová úprava elox
Barva zelená
Nastavitelnost pevné
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás