10162026
NM-3-R3
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 19,7733 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 4.8 mm |
---|---|
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.189 in |
Celková šířka | 0.504 in |
Celková šířka | 12.8 mm |
Průměr otvoru | 0.205 in |
Průměr otvoru | 5.2 mm |
Materiál svorky | polyamid tepelně stabilizovaný |
Materiál vložky | hliník eloxovaný |
Povrchová úprava | elox |
Barva | zelená |
Nastavitelnost | pevné |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Materiál (podrobně) | polyamid tepelně stabilizovaný; eloxovaný hliník |