10161951
NM-18-R18
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 87,5493 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maximum Compatible Cable Diameter | 28.6 mm |
---|---|
Maximum Compatible Cable Diameter | 1.126 in |
Overall Width | 14.0 mm |
Overall Width | 0.551 in |
Hole Diameter | 5.2 mm |
Hole Diameter | 0.205 in |
Clamp Material | Heat Stabilized Nylon |
Insert Material | Anodised Aluminium |
Colour | Green |
Mounting Method | Screw |
Adjustability | Fixed |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku