10161944
NM-16-R16
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 86,7462 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 25.4 mm |
|---|---|
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 1 in |
| Celková šířka | 14.1 mm |
| Celková šířka | 0.555 in |
| Průměr otvoru | 5.2 mm |
| Průměr otvoru | 0.205 in |
| Materiál svorky | polyamid tepelně stabilizovaný |
| Materiál vložky | hliník eloxovaný |
| Povrchová úprava | elox |
| Barva | zelená |
| Nastavitelnost | pevné |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | polyamid tepelně stabilizovaný; eloxovaný hliník |