Pevné a bezpečné uchycení kabelu. Pro různé průměry kabelových svazků. Provedení v přírodní a nebo černé barvě. Materiál s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0. Několik variant montážních otvorů pro různé rozměry šroubů.
Produktová řada: SR2059
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Nastavitelnost | Barva | Průměr otvoru | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9052 Kč - 4,8214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2,499 Kč - 3,0851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 6,374 Kč - 7,8692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6674 Kč - 0,8237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,8393 Kč - 1,0361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,0847 Kč - 1,339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,8753 Kč - 1,0805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8393 Kč - 1,0361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,6674 Kč - 0,8237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,6674 Kč - 0,8237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,6674 Kč - 0,8237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,6899 Kč - 0,8517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6899 Kč - 0,8517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5784 Kč - 0,7142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0584 Kč - 1,3067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,7863 Kč - 0,9707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,222 Kč - 1,5087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm