Pevné a bezpečné uchycení kabelu. Pro různé průměry kabelových svazků. Provedení v přírodní a nebo černé barvě. Materiál s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0. Několik variant montážních otvorů pro různé rozměry šroubů.
Produktová řada: SR2059
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Nastavitelnost | Barva | Průměr otvoru | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9761 Kč - 1,2051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,7598 Kč - 0,9382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8158 Kč - 0,9677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6674 Kč - 0,8237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,9109 Kč - 2,3593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,7598 Kč - 0,9382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4537 Kč - 1,7945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9603 Kč - 1,1856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,0919 Kč - 1,3481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,2324 Kč - 1,5216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,4611 Kč - 1,8039 Kč | 2300 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,6691 Kč - 2,0606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 2,8202 Kč - 3,4819 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 1,9109 Kč - 2,3593 Kč | 2900 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 10361993 | 1,1548 Kč - 1,4259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 1,4537 Kč - 1,7945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7013 Kč - 0,8659 Kč | 100 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,891 Kč - 1,1881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6674 Kč - 0,8237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,7013 Kč - 0,8659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm