10361689
22CC37D0312
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 3000 - 14999 | 0,8659 Kč |
| 15000 - 59999 | 0,7791 Kč |
| 60000 + | 0,7013 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Nastavitelnost | pevné |
|---|---|
| Barva | přírodní |
| Způsob montáže | pomocí šroubů |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 7.9 mm |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.311 in |
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
| Provozní teplota | -40 - 185 °F |
| Celková šířka | 0.375 in |
| Celková šířka | 9.5 mm |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Provedení | Svorka tvaru P |
| Materiál (podrobně) | polyamid |