Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

Plastová svorka ve tvaru P na šroub pro snadnou montáž Ideální k upevnění kabelů, hadic nebo trubek
Nové objednací číslo:

10361337

Staré objednací číslo:

22CC16A0156

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,0361 Kč
5000 - 19999 0,9325 Kč
20000 + 0,8393 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 036,10 Kč

1000 x 1,0361 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva přírodní
Způsob montáže pomocí šroubů
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 4.0 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková šířka 4 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Provedení Svorka tvaru P
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás