Menu Vyhledávání

Kabelová svorka 5.2 mm 35.0 mm 40.0 mm pryž nitrilová černá

Suitable for attaching cables to a panel. With barbed teeth on the strap, you can fix cable bundles of up to 20mm in diameter. It has a serrated buckle that provides a tight grip to the bundle and large ribbed base that gives the cables extra surface area which provides some strain relief.
Nové objednací číslo:

10177761

Staré objednací číslo:

UMB-1A-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 + 53,545 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

10 709,00 Kč

200 x 53,545 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Celková výška 35.0 mm
Celková šířka 40.0 mm
standardní Shore
standardní RoHS
standardní RMS
Vnitřní výška 3.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás