Menu Vyhledávání

Svorky kabelové pomocí šroubů 12.0 mm polyamid černá

Kabelová svorka poskytuje bezproblémové uchycení kabelových svazků. Horní část je opatřena pantem, který sevře kabelové svazky a upevní se šroubem. Sevření uvolníte odstraněním šroubu. Rychlá, snadná a spolehlivá organizace kabelových svazků.
Nové objednací číslo:

10010143

Staré objednací číslo:

HMCC-4-01BK

23900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 11,56 Kč
1000 - 1999 11,1138 Kč
2000 - 4999 10,6257 Kč
5000 + 9,6217 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

5 780,00 Kč

500 x 11,56 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže Screw
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Kompatibilní velikosti šroubů #8. M3.5. M4
Délka základny 39.7 mm
Šířka základny 12.0 mm
Celková šířka 12.0 mm
Průměr kabelu 12.0 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 1.2 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás