10010112
HMCC-3-01BK
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 11,56 Kč |
1000 - 1999 | 11,1138 Kč |
2000 - 4999 | 10,6257 Kč |
5000 + | 9,6217 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Způsob montáže | Screw |
---|---|
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Kompatibilní velikosti šroubů | #8. M3.5. M4 |
Délka základny | 39.7 mm |
Délka základny | 1.563 in |
Šířka základny | 10.0 mm |
Šířka základny | 0.394 in |
Celková šířka | 12.0 mm |
Celková šířka | 0.472 in |
Průměr kabelu | 0.823 in |
Průměr kabelu | 20.9 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.6 - 1.5 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.024 - 0.059 in |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Celní nomenklatura | 3926909790 |