10010099
HMCC-2-01BK
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 999 | 11,56 Kč |
| 1000 - 1999 | 11,1138 Kč |
| 2000 - 4999 | 10,6257 Kč |
| 5000 + | 9,6217 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Způsob montáže | pomocí šroubů |
|---|---|
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Kompatibilní velikosti šroubů | #8 |
| Délka základny | 1.575 in |
| Délka základny | 40.0 mm |
| Šířka základny | 10.0 mm |
| Šířka základny | 0.394 in |
| Celková šířka | 12.0 mm |
| Celková šířka | 0.472 in |
| Průměr kabelu | 0.63 in |
| Průměr kabelu | 16.0 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.6 - 1.5 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.024 - 0.059 in |
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
| Provozní teplota | -40 - 185 °F |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |