Menu Vyhledávání

Svorky kabelové 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm polyamid 6.6 černá

Kabelová svorka poskytuje bezproblémové uchycení kabelových svazků. Horní část je opatřena pantem, který sevře kabelové svazky a upevní se šroubem. Sevření uvolníte odstraněním šroubu. Rychlá, snadná a spolehlivá organizace kabelových svazků.
Nové objednací číslo:

10010075

Staré objednací číslo:

HMCC-1-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 13,2891 Kč
1000 - 1999 12,7731 Kč
2000 - 4999 12,2293 Kč
5000 + 11,072 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

6 644,55 Kč

500 x 13,2891 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže pomocí šroubů
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celková šířka 11.8 mm
Průměr kabelu 15.1 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás