Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - samolepicí - ve tvaru U

Skladem

Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Velmi snadné vložení i vyjmutí kabelového svazku. Různé velikosti pro různé průměry kabelových svazků. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Produktová řada: SR2138

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Maximální kompatibilní průměr kabelu Délka základny Koupit
11,1312 Kč - 11,1312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4,4956 Kč - 4,4956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,921 Kč - 3,921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9,063 Kč - 9,063 Kč 100 Skladem
3,921 Kč - 3,921 Kč 6500 Skladem
18,0972 Kč - 18,0972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Svorky kabelové 19.1 mm 23.0 mm 25.4 mm PVC šedá

10010853

Cenové rozmezí
11,1312 Kč - 11,1312 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    pryž
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Celková výška
    23.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové 9.5 mm 15.1 mm 19.1 mm PVC šedá

10010884

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 4,4956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    pryž
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Celková výška
    15.1 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové 6.4 mm 11.9 mm 19.1 mm PVC šedá

10010877

Cenové rozmezí
3,921 Kč - 3,921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    pryž
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Celková výška
    11.9 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC šedá

10010891

Cenové rozmezí
9,063 Kč - 9,063 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Adhesive Material
    pryž
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Celková výška
    17.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové 3.2 mm 7.1 mm 19.1 mm PVC šedá

10010860

Cenové rozmezí
3,921 Kč - 3,921 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • Adhesive Material
    pryž
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm PVC šedá

10010907

Cenové rozmezí
18,0972 Kč - 18,0972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Adhesive Material
    Na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Materiál
    PVC
  • Celková výška
    19.1 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790