10159385
KKDL-8-RT
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 7,9902 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhesive Material | Na bázi akrylu |
|---|---|
| Barva | šedá |
| Materiál | PVC |
| Způsob montáže | samolepicí |
| Délka základny | 0.752 in |
| Délka základny | 19.1 mm |
| Šířka základny | 19.1 mm |
| Šířka základny | 0.752 in |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 5.6 mm |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.22 in |
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.22 in |
| Maximální kompatibilní průměr kabelu | 5.6 mm |
| Provozní teplota | 32 - 122 °F |
| Provozní teplota | 0 - 50 °C |
| Celková výška | 10.9 mm |
| Celková výška | 0.429 in |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |