Menu Vyhledávání

Svorky kabelové samolepicí 3.2 mm 12.7 mm PVC šedá

This locking D-Style Clamp is quickly and easily mounted thanks to the adhesive base. Made from Grey UL94 V-0 rated PVC with an acrylic adhesive base. The top of the clamps are pressed under the lid to lock cables into place.
Nové objednací číslo:

10159378

Staré objednací číslo:

KKDL-4-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 11,2672 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

5 633,60 Kč

500 x 11,2672 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Adhesive Material Na bázi akrylu
Barva šedá
Materiál PVC
Způsob montáže Bez montáže
Délka základny 12.7 mm
Šířka základny 12.7 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 3.2 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 3.2 mm
Provozní teplota 0 - 50 °C
Celková výška 7.1 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás