Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – samolepicí – se zajištěním

Skladem

Rychlá a jednoduchá montáž. Díky samolepicí základně není třeba spojovací materiálu. Svorka pevně uchytí kabel, lze ji však opětovně otevřít. V různých provedeních, barvách a materiálech Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Maximální kompatibilní průměr kabelu Délka základny Koupit
10,4992 Kč - 10,4992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13,3287 Kč - 14,7794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12,1366 Kč - 12,1366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
83,5344 Kč - 83,5344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9,4794 Kč - 9,4794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
17,2928 Kč - 19,2031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14,6214 Kč - 16,2443 Kč 1646 Skladem
74,3422 Kč - 74,3422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Svorky kabelové - se zajištěním samolepicí PVC šedá

10159460

Cenové rozmezí
10,4992 Kč - 10,4992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • standardní
    RMS
  • standardní
    UL
Svorky kabelové 9.0 mm 10.0 mm 30.0 mm polyamid 6.6 šedá

10245897

Cenové rozmezí
14,7794 Kč - 13,3287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • standardní
    UL
Svorky kabelové - se zajištěním samolepicí PVC šedá

10159453

Cenové rozmezí
12,1366 Kč - 12,1366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • standardní
    UL
  • standardní
    RMS
Svorky kabelové 7.0 mm 8.0 mm 25.0 mm polyamid 6.6 šedá

10245880

Cenové rozmezí
83,5344 Kč - 83,5344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • standardní
    RoHS
Svorky kabelové - se zajištěním samolepicí 12.7 mm PVC šedá

10010846

Cenové rozmezí
9,4794 Kč - 9,4794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
Svorky kabelové 16.0 mm 18.0 mm 30.0 mm polyamid 6.6 šedá

10245910

Cenové rozmezí
19,2031 Kč - 17,2928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • standardní
    HF
Svorky kabelové 12.0 mm 14.0 mm 30.0 mm polyamid 6.6 šedá

10245903

Cenové rozmezí
16,2443 Kč - 14,6214 Kč

Skladové zásoby
1646 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • standardní
    HF
Svorky kabelové 6.0 mm 7.0 mm 25.0 mm polyamid 6.6 šedá

10245873

Cenové rozmezí
74,3422 Kč - 74,3422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • standardní
    HF