10036624
WCC2-2-UVB
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 7,791 Kč |
1000 - 4999 | 7,6304 Kč |
5000 + | 7,4697 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 3.0 - 9.5 mm |
---|---|
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.118 - 0.374 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 6.0 - 6.8 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.236 - 0.268 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.02 - 0.098 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.5 - 2.5 mm |
Provedení | 1 |
Typ | 1 |
Nastavitelnost | Nastavitelné |
Způsob montáže | Snap In |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6, odolný vůči UV záření |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Barva | černá |
Celní nomenklatura | 3926909790 |